17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

バイメタルセーバーソーブレード,用途:配管工事、配線工事、リフォーム工事等【10個入り】

通常単価(税別)
6,27210,222
税込単価
6,89911,244
通常出荷日:6日目

【特長】・コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現す...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

山数

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

トラスココード

厚さ(mm)

質量(g)

JANコード

最小発注数量
14
150
130
852-4153
0.9
200
4985572040011
1パック

10個入り

18
150
130
852-4154
0.9
200
4985572040028
1パック

10個入り

14
200
180
852-4155
0.9
225
4985572040035
1パック

10個入り

18
200
180
852-4156
0.9
225
4985572040042
1パック

10個入り

14
250
230
852-4157
0.9
320
4985572040103
1パック

10個入り

18
250
230
852-4158
0.9
320
4985572040059
1パック

10個入り

14
225
205
852-4160
1.25
400
4985572040110
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,272
( 6,899 )
6日目
6,272
( 6,899 )
6日目
7,774
( 8,551 )
6日目
7,774
( 8,551 )
6日目
10,222
( 11,244 )
6日目
10,222
( 11,244 )
6日目
8,485
( 9,334 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。
・切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています
【用途】
・配管工事、配線工事、リフォーム工事等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイメタルセーバーソーブレード,用途:配管工事、配線工事、リフォーム工事等のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルセーバーソーブレード,用途:配管工事、配線工事、リフォーム工事等
バイメタルセーバーソーブレード,配管工事、配線工事、リフォーム工事等
セーバーソーブレード,配管工事、配線工事、リフォーム工事等に使用
バイメタルセーバーソーブレード鉄工用
河部精密工業 セーバーソーブレード ステンレス用 L-7R
河部精密工業 セーバーソーブレードステンレス用 S-5020
メーカー河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業
通常価格6,272-989 -5,9911,2117,5291,194
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
刃先材質コバルト入バイメタルハイス鋼コバルト入バイメタルハイス鋼ハイス鋼コバルト入バイメタルハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼
材質1コバルト入りバイメタルハイス鋼コバルト入りバイメタルハイス鋼ハイス鋼コバルト入りバイメタルハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト