ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライダーラックLシリーズ L4S-1500
  • スライダーラックLシリーズ

スライダーラックLシリーズ

通常単価(税別)
723,764円
税込単価
796,140円
通常出荷日:19日目

【特長】・金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。・1段1トンの耐...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    1275
  • 材質1
    スチール(SS400)
  • 色
    本体 アイボリー/棚板 こげ茶

ご注意

  • スライド棚は1段ずつ引き出してください。一度に2段の引き出しは厳禁です。
  • 本製品は溶接一体構造です。(完成品)
  • 本製品は原則アンカー固定が必要です。
  • 棚は一段ずつ引出して下さい。1度に2段の引き出しは厳禁です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

L4S-1500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L4S-1500の仕様・寸法情報

間口(mm)
1765
奥行(mm)
1275
高さ(mm)
1868 ~ 1888
トラスココード
122-8598
質量(g)
440000.0
材質1
スチール(SS400)
色
本体 アイボリー/棚板 こげ茶
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
L4S-1500

間口

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1765
1868 ~ 1888
122-8598
440000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723,764円
( 796,140円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。
・1段1トンの耐荷重を有し、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)が自慢です。
・前部張り出しフレームが転倒の防止に抜群の効果を発揮し、安全を保証します。
・スライド棚巾は、1200・1500・1800ミリの3種類を標準化しています。
・スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプで、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
・寸法変更や段数変更等の特殊対応も可能です。
【用途】
・金型・治具の保管。
・ロール製品の保管。
・鋼板類の保管。
・その他重量製品の保管。
【材質】
・スチール(SS400)

ご注意

  • スライド棚は1段ずつ引き出してください。一度に2段の引き出しは厳禁です。
  • 本製品は溶接一体構造です。(完成品)
  • 本製品は原則アンカー固定が必要です。
  • 棚は一段ずつ引出して下さい。1度に2段の引き出しは厳禁です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライダーラックLシリーズの型番L4S-1500のページです。 型番L4S-1500に関する仕様情報を記載しております。
スライダーラックLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライダーラックLシリーズ
スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板付
スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板付
スライダーラック(ストローク800mmタイプ)スチール板なし
スライダーラック(ストローク500mmタイプ)スチール板なし
ステンレスパイプ棚 PSシリーズ
メーカー日向製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格723,764円301,359円 -274,569円 -276,948円 -221,339円 -14,743円 -
通常出荷日19日目7日目7日目7日目7日目8日目
奥行(mm)12751550105015501050-
材質1スチール(SS400)-----
色本体 アイボリー/棚板 こげ茶-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました