17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIOKI 接続ケーブル1.5m(警報出力用追加購入の場合) L1010
  • HIOKI 接続ケーブル1.5m(警報出力用追加購入の場合)

HIOKI 接続ケーブル1.5m(警報出力用追加購入の場合)

通常単価(税別)
2,371
税込単価
2,608
通常出荷日:6日目

【特長】・LR8520本体で設定した閾値にて警報出力する際に必要なケーブルとなります。【用途】・防カビ...

詳細を確認
  • JANコード
    4536036002566
  • トラスココード
    820-6401
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ケーブル部:ポリ塩化ビニール(PVC)

型番:

L1010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L1010の仕様・寸法情報

JANコード
4536036002566
トラスココード
820-6401
質量(g)
40.000
材質1
ケーブル部:ポリ塩化ビニール(PVC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
L1010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,371
( 2,608 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LR8520本体で設定した閾値にて警報出力する際に必要なケーブルとなります。
【用途】
・防カビ対策・温湿度管理に。
【材質】
・ケーブル部:ポリ塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HIOKI 接続ケーブル1.5m(警報出力用追加購入の場合)の型番L1010のページです。 型番L1010に関する仕様情報を記載しております。
HIOKI 接続ケーブル1.5m(警報出力用追加購入の場合)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIOKI 接続ケーブル1.5m(警報出力用追加購入の場合)
HIOKI ACアダプタ(AC100~240V・50HZ/60HZ)
放射温度計 FT3701
K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592
延長ケーブル TR-5C10
丸端子付温度センサー M7-K-M5-2
メーカー日置電機日置電機日置電機テストー三商東京硝子器械
通常価格2,37114,28932,70817,1143,4814,148
通常出荷日6日目1日目6日目7日目4日目7日目
JANコード453603600256645360360025734536036000654---
トラスココード820-6401820-6417432-7420---
質量(g)40.000293.000----
材質1ケーブル部:ポリ塩化ビニール(PVC)筐体:変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました