ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ

サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ KYC-700
通常単価(税別)
15,792円
税込単価
17,371円
通常出荷日:1日目

【特長】・灯油バーナーを超えるパイパワー・強制気化方式により生ガスの出にくい構造・ボンベ2本が一発装着...

詳細を確認
  • 国外PL保険には対応しておりません。

型番:

KYC-700
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KYC-700の仕様・寸法情報

炎温度(℃)
1400
発熱量(kcal/h)
20000
燃焼時間(分/缶)
約15~40
火口外径(mm)
Φ55
トラスココード
816-2422
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KYC-700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,792円
( 17,371円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・灯油バーナーを超えるパイパワー
・強制気化方式により生ガスの出にくい構造
・ボンベ2本が一発装着
・腰に負担がかからないロングノズルタイプ
【用途】
・広い庭や屋敷周り・駐車場の除草やガーデニング
・刈り取りにくい箇所の除草
・薪・炭の着火
【商品仕様】
・高さ(mm):136
・幅(mm):78
・火口径(mm):Φ55
・全長(mm):734.5
・全長(mm):734.5
・火口径(mm):Φ55
・火口径×全長(mm):55×734.5使用時間:約15~40分
・入数(台):6質量(g):1350
・火炎長:約450mm
・火炎温度:1400℃
・発熱量:23.3kW(20000kcal/h)
・着火装置付
・JANコード:4956805007149
・トラスココード:816-2422
・質量:2070g
【材質/仕上】
・バーナー部:ステンレス
・ボディ部:ABS樹脂
・主な部品:真鍮
【セット内容/付属品】
・ガスバーナー
・カセットボンベ(KYB-250)1本

ご注意

  • 国外PL保険には対応しておりません。

商品情報

製品仕様

型番炎温度発熱量燃焼時間火口外径
KYC-7001400℃20000kcal/h約15~40分/缶Φ55mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプの型番KYC-700のページです。 型番KYC-700に関する仕様情報を記載しております。
サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ
サカエ富士 草焼一番1.0L
サカエ富士 草焼一番1.0L 過圧防止機能付 (1個入)
サカエ富士 ガストーチ SCT-530H
サカエ富士 スパークエース BT-20ZA
ガストーチ SCT-530
メーカーサカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士
通常価格15,792円16,574円24,085円4,522円8,296円4,755円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
炎温度(℃)140013601360約1600約1900約1600
発熱量(kcal/h)200001700021000150029001500
燃焼時間(分/缶)約15~40約30~40約25~30約120約50約120
火口外径(mm)Φ55506522.2Φ1622.2
トラスココード816-2422816-2414816-2415816-2453816-2404816-2451
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました