ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MURAKO 研磨焼け防止剤 190X51X51

MURAKO 研磨焼け防止剤 190X51X51 KYB-190
通常単価(税別)
1,960円
税込単価
2,156円
通常出荷日:6日目

【特長】・研磨輪や研磨ベルトに塗布し、研磨焼けを防止します。【用途】・研磨輪や研磨ベルトの目詰まり、研...

詳細を確認

型番:

KYB-190
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KYB-190の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KYB-190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,960円
( 2,156円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨輪や研磨ベルトに塗布し、研磨焼けを防止します。
【用途】
・研磨輪や研磨ベルトの目詰まり、研磨焼け防止
【商品仕様】
・間口(mm):190
・色:白
・奥行(mm):51
・高さ(mm):51
・サイズ(mm):190x51x51
・サイズ(mm):190x51x51
・トラスココード:852-5520
・質量:360g
【材質/仕上】
・油脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MURAKO 研磨焼け防止剤 190X51X51の型番KYB-190のページです。 型番KYB-190に関する仕様情報を記載しております。
MURAKO 研磨焼け防止剤 190X51X51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MURAKO 研磨焼け防止剤 190X51X51
MURAKO 樹脂用研磨剤 151X49X27
MURAKO ノンクロム研磨剤 151X49X27
MURAKO トリポリ 135X45X30
MURAKO 白棒 135X45X30
MURAKO 青棒 135X45X30
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格1,960円2,703円2,320円945円1,405円2,244円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました