ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サカエ富士 草焼一番1.0L

サカエ富士 草焼一番1.0L KY-1000
通常単価(税別)
16,574円
税込単価
18,231円
通常出荷日:4日目

【特長】・灯油が燃料ですので、燃費も良く経済的。・ステンレス製熱交換パイプ(らせん状パイプ)の採用で完...

詳細を確認
  • 灯油以外の燃料使用禁止 国外PL保険には対応しておりません。

型番:

KY-1000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KY-1000の仕様・寸法情報

炎温度(℃)
1360
発熱量(kcal/h)
17000
燃焼時間(分/缶)
約30~40
火口外径(mm)
50
トラスココード
816-2414
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KY-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,574円
( 18,231円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・灯油が燃料ですので、燃費も良く経済的。
・ステンレス製熱交換パイプ(らせん状パイプ)の採用で完全気化した高温炎。
【用途】
・家の周りや駐車場の除草
・土壌殺菌
・畑の病害虫駆除 など
【商品仕様】
・高さ(mm):72
・幅(mm):50
・タンク容量(L):1.0
・火口径(mm):50
・全長(mm):1008
・火口径(mm):50
・全長(mm):1008
・タンク容量(L):1.0
・火口径×全長(mm):50×1008
・使用時間(灯油量):約30~40分(1.0L)
・入数(台):6
・本体重量(kg):1.6
・火炎長:約400mm
・火炎温度1360℃
・発熱量:19.8kW(17000kcal/h)
・JANコード:4956805008108
・トラスココード:816-2414
・質量:1600g
【材質/仕上】
・バーナー部:ステンレス
・タンク部:スチール
・主な部品:真鍮
【セット内容/付属品】
・付属品:予熱用ロックウール缶1個・掃除針1本・L型レンチ1本

ご注意

  • 灯油以外の燃料使用禁止 国外PL保険には対応しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サカエ富士 草焼一番1.0Lの型番KY-1000のページです。 型番KY-1000に関する仕様情報を記載しております。
サカエ富士 草焼一番1.0Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカエ富士 草焼一番1.0L
サカエ富士 草焼一番1.0L 過圧防止機能付 (1個入)
サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ
サカエ富士 ガストーチ SCT-530H
サカエ富士 スパークエース BT-20ZA
チャッカリ君 II
メーカーサカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士
通常価格16,574円24,085円15,792円4,522円8,296円4,214円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
炎温度(℃)136013601400約1600約19001500
発熱量(kcal/h)170002100020000150029001300
燃焼時間(分/缶)約30~40約25~30約15~40約120約50150
火口外径(mm)5065Φ5522.2Φ1620
トラスココード816-2414816-2415816-2422816-2453816-2404816-2407

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました