ツール用品技術窓口

1インチSQ超大型インパクトレンチ KW-45F-1

1インチSQ超大型インパクトレンチ

通常単価(税別)
226,971円
税込単価
249,668円
通常出荷日:4日目

【特長】・特に強力なトルクを発揮できます。・建設機械の分解整備作業に威力を発揮できます。【用途】・建設...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    2900
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • ホース取付口
    Rc1/2
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.85
  • JANコード
    4560246010394
  • トラスココード
    852-3101
  • 質量(g)
    17200.0
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    2800
  • 材質1
    アルミニウム

ご注意

  • 沖縄への出荷は不可

型番:

KW-45F-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KW-45F-1の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
2900
ソケット差込角(mm)
25.4
ホース取付口
Rc1/2
空気消費量(m³/min)
0.85
JANコード
4560246010394
トラスココード
852-3101
質量(g)
17200.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
2800
材質1
アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KW-45F-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226,971円
( 249,668円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に強力なトルクを発揮できます。
・建設機械の分解整備作業に威力を発揮できます。
【用途】
・建設機械、ブルドーザーの分解整備作業
・造船・プラント建設作業

ご注意

  • 沖縄への出荷は不可

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1インチSQ超大型インパクトレンチの型番KW-45F-1のページです。 型番KW-45F-1に関する仕様情報を記載しております。
1インチSQ超大型インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1インチSQ超大型インパクトレンチ
1インチSQ大型インパクトレンチ
インパクトレンチ(レギュレータ内蔵)
エアー ラチェット インパクト
IR 1インチ インパクトレンチ(25.4mm角)
インパクトレンチ3/4
メーカー空研空研空研空研IR(インガソール・ランド)東空販売
通常価格226,971円134,365円40,462円21,515円677,421円107,306円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目19日目4日目
最大締付トルク(N・m)290013705203033901270
ソケット差込角(mm)25.425.412.79.525.419
ホース取付口Rc1/2Rc3/8Rc1/4Rc1/4NPT1/2PT3/8
空気消費量(m³/min)0.850.730.30.252.1231.2
JANコード4560246010394456024601051645602460127254560246021789--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました