ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

三京 研削くん

三京 研削くん KW-4
通常単価(税別)
4,588円
税込単価
5,047円
通常出荷日:5日目

【特長】・刃物研磨、刈払い刃、チップソー、その他の刃物研磨に適しています。【用途】・刈払い刃。・チップ...

詳細を確認
  • 必ずホイールカバーをご使用ください

型番:

KW-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KW-4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KW-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,588円
( 5,047円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃物研磨、刈払い刃、チップソー、その他の刃物研磨に適しています。
【用途】
・刈払い刃。
・チップソー。
・その他刃物の研磨。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):105×0.8×15.0×20.0
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・JANコード:4936091007436
・トラスココード:828-5748
・質量:180g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

ご注意

  • 必ずホイールカバーをご使用ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三京 研削くんの型番KW-4のページです。 型番KW-4に関する仕様情報を記載しております。
三京 研削くんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三京 研削くん
ペーパーグリップ
坪千吉 ヤスリの柄 大々
チェーンソー デプス調整セット
GC ヤスリハンドル
包丁・大工道具研磨 アトマエコノミー 替刃
メーカー三京ダイヤモンド工業ウィザ(旧:アークランドサカモト)千吉EARTH MANアークランド グリーンクロスツボ万
通常価格4,588円627円656円1,386円512円 -5,362円 -
通常出荷日5日目4日目3日目5日目4日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました