ツール用品技術窓口

1インチSQ大型インパクトレンチ KW-380P

1インチSQ大型インパクトレンチ

通常単価(税別)
134,365円
税込単価
147,802円
通常出荷日:4日目

【特長】・ローラカム方式・打撃力が安定しています。・すぐれた耐久性です。・防振効果があるD型ハンドルで...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    1370
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ホース取付口
    Rc3/8
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.73
  • 排気
    下方
  • JANコード
    4560246010516
  • トラスココード
    852-3095
  • 質量(g)
    9600.0
  • 全長(mm)
    266
  • 材質1
    アルミニウム
  • 使用エアホース内径(mm)
    12.0

ご注意

  • 沖縄への出荷は不可

型番:

KW-380P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KW-380Pの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
1370
ソケット差込角(mm)
25.4
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
空気消費量(m³/min)
0.73
排気
下方
JANコード
4560246010516
トラスココード
852-3095
質量(g)
9600.0
全長(mm)
266
材質1
アルミニウム
使用エアホース内径(mm)
12.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KW-380P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,365円
( 147,802円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラカム方式
・打撃力が安定しています。
・すぐれた耐久性です。
・防振効果があるD型ハンドルです。
【用途】
・大型自動車のタイヤ脱着作業
・建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業
・大型自動車のUボルト脱着作業
【材質】
・アルミニウム
【セット内容】
・カップリングプラグ 30PM

ご注意

  • 沖縄への出荷は不可

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1インチSQ大型インパクトレンチの型番KW-380Pのページです。 型番KW-380Pに関する仕様情報を記載しております。
1インチSQ大型インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1インチSQ大型インパクトレンチ
IR 1インチ インパクトレンチ(25.4mm角)
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155EB-1
インパクトレンチ(スクウェア)
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155DH-1
インパクトレンチ3/8
メーカー空研IR(インガソール・ランド)エスコ不二空機エスコ東空販売
通常価格134,365円677,421円27,141円245,084円29,220円37,767円
通常出荷日4日目19日目1日目4日目1日目4日目
最大締付トルク(N・m)137033904071200271118
ソケット差込角(mm)25.425.412.71912.79.5
使用空気圧力(MPa)0.60.620.620.630.620.6
ホース取付口Rc3/8NPT1/2Rc1/4Rc3/8Rc1/4PT1/4
空気消費量(m³/min)0.732.1230.1190.70.380.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました