ファクトリーサプライ用品技術窓口

活力炭不織布シート KT-NR

活力炭不織布シート【10個入り】

通常単価(税別)
23,755円
税込単価
26,131円
通常出荷日:11日目

【特長】・脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています・VOC吸着、脱臭、浄化、調湿など...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
  • 使用後(吸着後)は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 保管する場合は、高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。

型番:

KT-NR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KT-NRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
オイル用
縦×横(mm)
-
厚み(mm)
1.8
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
トラスココード
135-6294
質量(g)
6500.0
JANコード
4571255191165
材質1
ヤシ殻活性炭●PP不織布●アクリル系接着剤
種類
不織布シート
幅(mm)
1000
仕様
ヤシ殻活性炭使用量(g/[[平方米]]):100/ロールタイプ
材質
ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 縦×横(mm)

  • 厚み(mm)

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 材質1

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
KT-NR

縦×横

(mm)

厚み

(mm)

幅

(mm)

長さ

(m)

トラスココード

質量(g)

JANコード

材質1

幅(mm)

仕様

材質

内容量

最小発注数量
-
1.8
1000
10
135-6294
6500.0
4571255191165
ヤシ殻活性炭●PP不織布●アクリル系接着剤
1000
ヤシ殻活性炭使用量(g/[[平方米]]):100/ロールタイプ
ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
1巻
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,755円
( 26,131円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています
・VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります
【用途】
・脱臭、ガス吸着、調湿に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
  • 使用後(吸着後)は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 保管する場合は、高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

活力炭不織布シートの型番KT-NRのページです。 型番KT-NRに関する仕様情報を記載しております。
活力炭不織布シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活力炭不織布シート
油吸収シート
タフネルオイルブロッター シートタイプ
メンテナンスシート
油吸収シート 油専用
ドラム缶用吸収シート
メーカーユー・イー・エストラスコ中山三井化学シグネットトラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,755円10,338円 -17,846円 -1,328円 -7,533円3,843円
通常出荷日11日目1日目〜1日目〜3日目1日目1日目
商品タイプロールロールシートシートシートシート
用途オイル用オイル用オイル用オイル・水用オイル用オイル・溶剤用
種類不織布シート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました