17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

比色測定器DPD法 KT-1D
  • 比色測定器DPD法

比色測定器DPD法

通常単価(税別)
25,514
税込単価
28,065
通常出荷日:4日目

【特長】・比色板の交換により本体1台で3種類の測定が可能です。・比色板は色あせない特殊樹脂を採用してい...

詳細を確認
  • 質量(g)
    500.0
  • トラスココード
    838-3036

型番:

KT-1D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KT-1Dの仕様・寸法情報

質量(g)
500.0
トラスココード
838-3036

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KT-1D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,514
( 28,065 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・比色板の交換により本体1台で3種類の測定が可能です。
・比色板は色あせない特殊樹脂を採用しています。
・携帯に便利なコンパクト設計のため、持ち運びに便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

比色測定器DPD法の型番KT-1Dのページです。 型番KT-1Dに関する仕様情報を記載しております。
比色測定器DPD法のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
比色測定器DPD法
DPD法残留塩素測定器
柴田 080540-520 DPD法 残留塩素測定器 試薬無し
柴田 080540-521 DPD法 残留塩素測定器 試薬付セット
透視度計用 比色管
比色管立
メーカー共立機巧柴田科学三商三商柴田科学サンプラテック
通常価格25,51410,510 -11,77213,4255,37513,429
通常出荷日4日目1日目4日目4日目6日目11日目
質量(g)500.0-----
トラスココード838-3036-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました