17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具付シグナルスリング KSER 1.0t
  • 金具付シグナルスリング KSER 1.0t

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

金具付シグナルスリング KSER 1.0t

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KSER-1X1.0

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上します。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・スリング:ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

指定中の仕様・寸法情報

全長(m)
1
JANコード
4902043819341
質量(g)
880.0
材質1
スリング:ポリエステル
等級(級)
3等
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト