17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KS 一般建築塗装用養生シート ダブル
  • KS 一般建築塗装用養生シート ダブル

KS 一般建築塗装用養生シート ダブル

通常単価(税別)
1,7623,504
税込単価
1,9383,854
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊原料を混合し製造された半透明フィルムマスキングシートです。・経済的で作業性に優れています...

詳細を確認
  • 半透明
  • 厚さ (mm)
    0.01
  • 材質1
    本体部高密度ポリエチレン
  • 長さ(m)
    100

ご注意

  • 自動車カバーには使用しないでください。
  • 建築用養生シートとして使用してください。
  • 上を歩くと滑りやすいのでご注意ください。
  • 耐熱70℃以下で使用してください。可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
  • 保管は直射日光をさけてください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

幅(mm)

最小発注数量
1800.0
128-4407
900
1個
2000.0
128-4403
1000
1個
2600.0
128-4404
1300
1個
3600.0
128-4411
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,762
( 1,938 )
4日目
1,961
( 2,157 )
4日目
2,539
( 2,793 )
4日目
3,504
( 3,854 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊原料を混合し製造された半透明フィルムマスキングシートです。
・経済的で作業性に優れています。
・片面にコロナ処理を施した半透明ポリエチレンフィルムマスキングシートです。
・半折して巻いています。
【用途】
・外壁・内装・清掃などの養生保護材に。

ご注意

  • 自動車カバーには使用しないでください。
  • 建築用養生シートとして使用してください。
  • 上を歩くと滑りやすいのでご注意ください。
  • 耐熱70℃以下で使用してください。可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
  • 保管は直射日光をさけてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KS 一般建築塗装用養生シート ダブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KS 一般建築塗装用養生シート ダブル
KS 一般建築塗装用養生シート シングル
養生用 吸着用シート
吸着養生シート(階段・床用)
吸着養生シート(壁面用)
吸着養生シート養生用粘着ぴたマット
メーカー春日商会春日商会ワタナベ工業積水化学工業積水化学工業ワタナベ工業
通常価格1,762-1,535 -1,82513,9785,6823,583 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目〜
半透明半透明グレーベージュベージュグレー
厚さ(mm)0.010.0131.733
材質1本体部高密度ポリエチレン本体部高密度ポリエチレン----
長さ(m)100200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト