ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

SEIKO 電波掛時計 直径421×48 金属枠

通常単価(税別)
28,966円
税込単価
31,863円
通常出荷日:10日目

【特長】・秒針が流れるように動く連続運針です。・電波修正機能付です。・電波修正機能です。(40kHz/...

詳細を確認

型番:

KS266S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KS266Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KS266S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,966円
( 31,863円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・秒針が流れるように動く連続運針です。
・電波修正機能付です。
・電波修正機能です。(40kHz/60kHz自動選局)
【用途】
・オフィス向けのスタンダードなデザインにくわえ、電池寿命約5年ですので、事務所などに最適です。
【商品仕様】
・直径(mm):421
・奥行(mm):48
・厚さ(mm):48
・金属枠(ステンレス・ヘアライン仕上げ)
・前面ガラス
・電池寿命:約5年
・電源:リチウム電池(CR2477)×2個(付属)
・JANコード:4517228017919
・トラスココード:813-2947
・質量:2kg
【セット内容/付属品】
・リチウム電池(CR2477)×2個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEIKO 電波掛時計 直径421×48 金属枠の型番KS266Sのページです。 型番KS266Sに関する仕様情報を記載しております。
SEIKO 電波掛時計 直径421×48 金属枠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEIKO 電波掛時計 直径421×48 金属枠
直径421mm[電波]掛時計
SEIKO 電波掛時計 P枠
SEIKO 防湿・防塵型オフィスクロック 直径381×40 金属枠 
SEIKO 電波掛時計 直径390×52 P枠 銀色半光沢
SEIKO ソーラー電波掛時計 木枠 SF232B
メーカーセイコークロックエスコセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロック
通常価格28,966円28,552円10,867円21,734円21,734円30,437円
通常出荷日10日目2日目1日目1日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました