17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ポンディ 清水用 KS-20

工進 ポンディ 清水用

通常単価(税別)
14,422
税込単価
15,864
通常出荷日:4日目

【特長】・水中ポンプの入門機です。【用途】・家庭内の給・排水に・園芸用の散水・給水に【商品仕様】・口径...

詳細を確認

    ご注意

    • バラ出荷手数料:400円

    型番:

    KS-20
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KS-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KS-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,422
    ( 15,864 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水中ポンプの入門機です。
    【用途】
    ・家庭内の給・排水に
    ・園芸用の散水・給水に
    【商品仕様】
    ・口径20ミリ(15ミリのタケノコも付いています)
    ・最大と出量40l/min
    ・JANコード:4971770341159
    ・トラスココード:850-8489
    ・質量:3.3kg
    【材質/仕上】
    ・ポンプ部PC

    ご注意

    • バラ出荷手数料:400円

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ポンディ 清水用の型番KS-20のページです。 型番KS-20に関する仕様情報を記載しております。
    工進 ポンディ 清水用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ポンディ 清水用
    清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)
    清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 80(l/min)
    清水・汚水・雑排水用水中ポンプ
    清水・汚水用水中ポンプ自動運転形
    清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)
    メーカー工進工進工進荏原製作所荏原製作所荏原製作所
    通常価格14,42220,899 -31,94987,25177,415194,664 -
    通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました