ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カンツール メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ

カンツール メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ KS-1
通常単価(税別)
13,789
税込単価
15,168
通常出荷日:4日目

【特長】・蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。【商品仕様】・パイプ内に挿入...

詳細を確認

型番:

KS-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,789
( 15,168 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
【商品仕様】
・パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
・カンツール メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ
・トラスココード:523-7076
・質量:0.41kg
【材質/仕上】
・本体:合成ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプの型番KS-1のページです。 型番KS-1に関する仕様情報を記載しております。
カンツール メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ
カンツール メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)
SW自由箒 1本柄タイプ BR759-045U-MB
76mm オーガー(10、13、16mm用)
2" チェーンノッカー(10.13.16mm用)
排水管掃除機用交換先端ツール Bアッセンブリー・ツール
メーカーカンツールカンツール山崎産業エスコエスコカンツール
通常価格13,78912,3362,58013,80042,41324,656
通常出荷日4日目4日目1日目2日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト