ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジドラム巻 Φ5mm×100m

通常単価(税別)
13,344円
税込単価
14,678円
通常出荷日:5日目

【特長】・衝撃吸収性に優れています。【用途】・防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。【商品仕様】・サイズ:...

詳細を確認

    型番:

    KS05-100W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KS05-100Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KS05-100W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,344円
    ( 14,678円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・衝撃吸収性に優れています。
    【用途】
    ・防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
    【商品仕様】
    ・サイズ:Φ5mm×100m
    ・ドラムサイズ:Φ300×80mm
    ・発注単位100m1巻になります。(1m×100本ではないです。)
    ・JANコード:4535395038629
    ・トラスココード:854-8015
    ・質量:1500g
    【材質/仕上】
    ・NBR

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スポンジドラム巻 Φ5mm×100mの型番KS05-100Wのページです。 型番KS05-100Wに関する仕様情報を記載しております。
    スポンジドラム巻 Φ5mm×100mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スポンジドラム巻 Φ5mm×100m
    ゴムドラム巻 Φ5mm×100m
    スポンジドラム巻 Φ3mm×100m
    ゴムドラム巻 Φ4mm×100m
    スポンジドラム巻 Φ8mm×50m
    スポンジドラム巻 5mm×20mm×40m
    メーカー光光光光光光
    通常価格13,344円11,773円11,268円10,924円8,018円6,694円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました