ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):3,370円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):6,600円~
通常出荷日:1日目
エスコ
滑り止めマット(ブラック)
エスコ
通常価格(税別):670円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマット(再生ゴム)
エスコ
通常価格(税別):8,800円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
白シーツウエス
ミスミ
通常価格(税別):7,712円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進ゴム
ハイパーVシート (耐油性)
日進ゴム
通常価格(税別):3,829円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
【商品仕様】
・パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
・カンツール メカニカルプラグKSタイプ 2個セット
・トラスココード:523-7068
・質量:0.85kg
【材質/仕上】
・本体:合成ゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミルウォーキー(MILWAUKEE)
M12 配管清掃機用ケーブル
0通常価格(税別):7,975円

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):10,605円

マキタ
充電式クリーナCL28シリーズ
0通常価格(税別):17,992円~

パオック
Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L
5通常価格(税別):17,397円

E-Value
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
4.3通常価格(税別):7,133円

E-Value
乾湿両用掃除機 12L
4通常価格(税別):8,833円

アクアシステム
エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)
3通常価格(税別):71,474円~

三立機器
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
0通常価格(税別):68,021円

アズワン
圧縮エアークリーナー 本体/オプション
0通常価格(税別):19,902円~