17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(100ms仕様) KR3140-N0A

CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(100ms仕様)

通常単価(税別)
929,802
税込単価
1,022,782
通常出荷日:14日目

【特長】・多彩な表示、記録方式です。・タッチパネルで簡単操作・設定できます。・LAN環境ネットワーク対...

詳細を確認
  • トラスココード
    722-0171
  • 質量(g)
    7200.0
  • 材質1
    前面(枠):ABS樹脂
  • 材質2
    ケース:普通鋼板

型番:

KR3140-N0A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KR3140-N0Aの仕様・寸法情報

トラスココード
722-0171
質量(g)
7200.0
材質1
前面(枠):ABS樹脂
材質2
ケース:普通鋼板

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
KR3140-N0A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
929,802
( 1,022,782 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩な表示、記録方式です。
・タッチパネルで簡単操作・設定できます。
・LAN環境ネットワーク対応です。
【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・定格電源電圧 100-240V AC(フリー電源)50/60Hz
・消費電力 65VA
・正常動作条件:周囲温湿度範囲 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧 90~264V AC、電源周波数 50/60Hz±2%、姿勢 左右0°・前傾0°・後傾0~20°、ウォームアップ時間 30分以上
・停電対策:設定内容・データ フラッシュメモリーにてデータを保持、時計データ リチウム電池によりRAMをバックアップ(5年以上保持)
・パネル埋込取付
・トラスココード:722-0171
・質量:7.2kg
【材質/仕上】
・前面(枠):ABS樹脂
・ケース:普通鋼板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(100ms仕様)の型番KR3140-N0Aのページです。 型番KR3140-N0Aに関する仕様情報を記載しております。
CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(100ms仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(100ms仕様)
CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 12点(100ms仕様)
CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 24点(1s仕様)
CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 48点(100ms仕様)
CHINO KR3000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 36点(100ms仕様)
CHINO KR2000シリーズ グラフィックレコーダ フルマルチ入力 6点(100ms仕様)
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格929,802750,191847,5901,278,5021,099,507510,629
通常出荷日14日目19日目14日目14日目14日目15日目
トラスココード722-0171722-0154722-0189722-0219722-0197722-0138
質量(g)7200.07200.07200.07200.07200.02200.0
材質1前面(枠):ABS樹脂前面(枠):ABS樹脂前面(枠):ABS樹脂前面(枠):ABS樹脂前面(枠):ABS樹脂前面(枠):ABS樹脂
材質2ケース:普通鋼板ケース:普通鋼板ケース:普通鋼板ケース:普通鋼板ケース:普通鋼板ケース:普通鋼板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました