17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミット KR19SH RMA‐LFM48

通常単価(税別)
34,601円
税込単価
38,061円
通常出荷日:1日目

【特長】・フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。【用途】・QFP、コネ...

詳細を確認

    型番:

    KR19SHRMA-LFM48-P3-1.6MM
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KR19SHRMA-LFM48-P3-1.6MMの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KR19SHRMA-LFM48-P3-1.6MM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,601円
    ( 38,061円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
    【用途】
    ・QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に。
    【商品仕様】
    ・線径(mm):1.60
    ・融点:217~220℃
    ・フラックス:MIL-RMA級
    ・JANコード:4942512150063
    ・トラスココード:783-5043
    ・質量:0.8kg
    【材質/仕上】
    ・合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミット KR19SH RMA‐LFM48の型番KR19SHRMA-LFM48-P3-1.6MMのページです。 型番KR19SHRMA-LFM48-P3-1.6MMに関する仕様情報を記載しております。
    アルミット KR19SH RMA‐LFM48のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミット KR19SH RMA‐LFM48
    鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ
    やに入りはんだ KR-19RMA(Sn60)
    鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48
    やに入りはんだ KR-19(Sn60)
    【有鉛】やに入りはんだ KR19シリーズ
    メーカー日本アルミット日本アルミット日本アルミット日本アルミット日本アルミット日本アルミット
    通常価格34,601円23,103円 -9,635円 -23,103円 -9,635円 -14,066円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました