ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スギコ 18-0共柄起金

スギコ 18-0共柄起金 KPS-70
通常単価(税別)
869
税込単価
956
通常出荷日:2日目

【特長】・オールステンレス製で返し金で洗いやすく、衛生的です。【商品仕様】・W×D(mm):70×18...

詳細を確認

型番:

KPS-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KPS-70の仕様・寸法情報

JANコード
4515261994389
トラスココード
133-5690
質量(g)
46.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KPS-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製で返し金で洗いやすく、衛生的です。
【商品仕様】
・W×D(mm):70×182
・スギコ 18-0共柄起金
・JANコード:4515261994389
・トラスココード:133-5690
・質量:46g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ 18-0共柄起金の型番KPS-70のページです。 型番KPS-70に関する仕様情報を記載しております。
スギコ 18-0共柄起金のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました