ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ナカバヤシ 小型引出し保管庫 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |

| KP-O | 【特長】 ・ダンボールのかどに手軽にとめることができます。 【用途】 ・ダンボールの角に手軽にとめて、開いた状態に保持できるため作業性が向上します。 【商品仕様】 ・280×95(mm) ・NF かどピタオレンジ(2個組) 【材質/仕上】 ・プラスチック |
|---|
【特長】
ダンボールのかどに手軽にとめることができます。
【用途】
ダンボールの角に手軽にとめて、開いた状態に保持できるため作業性が向上します。

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) アイボルト

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,650円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用
4.5通常価格(税別):871円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用
4.5通常価格(税別):948円