17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ペイントマーカープロ用 中字

ペイントマーカープロ用 中字
通常単価(税別)
564円
税込単価
620円
通常出荷日:1日目

【特長】・ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。・耐水性・耐光性に優れています。【用途】・錆を嫌う箇所...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

材質2

適合温度範囲(℃)

(℃)

インク色

RoHS2(10物質)?最小発注数量
赤
4901881263125
851-3354
21.000
-
キャップ:ポリアセタール(POM)
5~40
赤
-
30個
水
4901881263132
851-3355
21.000
-
キャップ:ポリアセタール(POM)
5~40
水色
-
30個
緑
4901881258145
851-3356
21.000
-
キャップ:ポリアセタール(POM)
5~40
緑
-
30個
黒
4901881263149
851-3359
21.000
-
キャップ:ポリアセタール(POM)
5~40
黒
-
30個
桃
4901881263163
851-3357
21.000
-
キャップ:ポリアセタール(POM)
5~40
蛍光レモン
-
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564円
( 620円 )
1日目
564円
( 620円 )
1日目
564円
( 620円 )
1日目
564円
( 620円 )
1日目
564円
( 620円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。
・耐水性・耐光性に優れています。
【用途】
・錆を嫌う箇所へのマーキング。
・配管・検査箇所のマーキング。
・屋外でのマーキング作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペイントマーカープロ用 中字のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペイントマーカープロ用 中字
ペンタッチ 中字
プラスチックペン細字
鉄鋼用マーカー 中字
ペイントマーカー 中字
ソリッドマーカー(低温用)中字
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格564円440円467円743円 -589円717円 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜4日目1日目
文字サイズ中字中字-中字中字中字
材質1軸:アルミ缶インキ:油性アルコール系染料材質:軸、キャップ:再生PP-インキ:油性顔料インキ:油性アルコール系顔料
材質3先栓:メラミンフェノールペン先:アクリル繊維尾栓:PP---
材質4ペン先:ポリアミド繊維-ペン先:POM---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト