ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,205円 ( 11,226円 ) | 14日目 |
13,478円 ( 14,826円 ) | 14日目 |
17,094円 ( 18,803円 ) | 14日目 |
20,759円 ( 22,835円 ) | 14日目 |
11,754円 ( 12,929円 ) | 14日目 |
15,348円 ( 16,883円 ) | 14日目 |
19,978円 ( 21,976円 ) | 14日目 |
23,028円 ( 25,331円 ) | 14日目 |
13,836円 ( 15,220円 ) | 14日目 |
17,877円 ( 19,665円 ) | 14日目 |
21,170円 ( 23,287円 ) | 14日目 |
25,064円 ( 27,570円 ) | 14日目 |

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)

三進金属工業
JIS軽中量ボルトレスラック 200kg

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):18,591円~

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~