ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
エスコ じょうご(アルミ製) |

【特長】
・バスポンプ用スペアーポンプです。
【用途】
・お風呂の残り湯を無駄なく洗濯に利用。
【商品仕様】
・KP-401T・KP-401TH用
・最大揚程:4M
・JANコード:4971770521520
・トラスココード:776-0264
・質量:0.45kg
【材質/仕上】
・ポンプ部PC
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工進
工進 ポンスター 汚物用 60HZ
0通常価格(税別):26,258円

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,331円~

工進
電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)
0通常価格(税別):83,084円~

アクアシステム
ペール・一斗缶用手動ポンプ
0通常価格(税別):10,990円~

鶴見製作所
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
4.5通常価格(税別):35,777円~

工進
手廻しポンプ 吐出ホース・ハンドル組・大ねじ組・ホースバンド
4.3通常価格(税別):495円~

エスコ
ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)
4通常価格(税別):3,000円

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):274円

三宅化学
ポンプ収納器
0通常価格(税別):239円