17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

らくらく粘着ぴたマット

らくらく粘着ぴたマット【9個入り】

通常単価(税別)
2,551円
税込単価
2,806円
通常出荷日:4日目

【特長】・吸着タイプのマットで床面にぴったり吸着し動きません。・汚れた所を部分洗いできます。・フリーカ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カーペット
  • 形状
    シートタイプ
  • 質量(g)
    430
  • 材質1
    表面:ポリエステル100%
  • 材質2
    裏面:アクリル樹脂
  • 厚さ(mm)
    3
  • 幅(mm)
    300
  • 長さ(mm)
    300
  • サイズ短辺(mm)
    300
  • サイズ長辺(m)
    0.3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレー
4903620940823
868-2917
1パック

9個入り

ベージュ
4903620940830
868-2918
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,551円
( 2,806円 )
4日目
2,551円
( 2,806円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着タイプのマットで床面にぴったり吸着し動きません。
・汚れた所を部分洗いできます。
・フリーカットできます。
【用途】
・フローリング床材の上で使用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

らくらく粘着ぴたマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
らくらく粘着ぴたマット
タイルカーペット
ぴたパネル
はっ水吸着ぴたマット
階段用吸着マット
ワタナベ 強弱両面テープ KR-50-10
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格2,551円1,017円 -5,463円2,589円 -4,081円2,595円
通常出荷日4日目1日目〜5日目5日目1日目1日目
商品タイプカーペットカーペット--カーペット-
形状シートタイプシートタイプ--シートタイプ-
質量(g)4301000.02100.000-800-
材質1表面:ポリエステル100%表面:ポリプロピレン(PP)100%表面・中間層:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂表面:ポリエステル100%表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂-
材質2裏面:アクリル樹脂裏面:塩化ビニール(PVC)100%-裏面:アクリル樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト