17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 梱包用品 イージーホルダー 45mm×82mm【3個入り】

  • 材質
    その他
  • 色
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    黄、緑、赤 各1個
  • JANコード
    4903599012668
  • トラスココード
    828-0799
  • 質量(g)
    26

型番:

KO-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KO-01の仕様・寸法情報

材質
その他
色
その他
その他
オプション
材質詳細
ポリプロピレン(PP)
色詳細
黄、緑、赤 各1個
JANコード
4903599012668
トラスココード
828-0799
質量(g)
26

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KO-01
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493円
( 542円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひもで梱包したパッケージの握り手にワンタッチで引っ掛けます。
【用途】
・手提げ用。
【商品仕様】
・縦×横(mm):45×82
・色:黄、緑、赤 各1個
・包装形態:袋入り
・JANコード:4903599012668
・トラスココード:828-0799
・質量:26g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 梱包用品 イージーホルダー 45mm×82mmの型番KO-01のページです。 型番KO-01に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 梱包用品 イージーホルダー 45mm×82mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 梱包用品 イージーホルダー 45mm×82mm
ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mm
イージーホルダー
ユタカメイク 梱包用品 カッター2個入り
ユタカメイク ロープスライダー 3~4.5mm用
ユタカメイク PP迷彩ロープ 8mm×10m
メーカーユタカメイクユタカメイク三友産業ユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格493円455円703円671円415円3,748円
通常出荷日1日目4日目3日目1日目1日目4日目
材質その他----その他
色その他グリーンイエロー-その他その他
その他オプション---オプション-
材質詳細ポリプロピレン(PP)----ポリプロピレン(PP)
色詳細黄、緑、赤 各1個---オレンジ迷彩色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました