17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

軸付フラップホイール

軸付フラップホイール
  • 軸付フラップホイール
通常単価(税別)
1,188円
税込単価
1,307円
通常出荷日:14日目

【特長】・最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

トラスココード

質量(g)

羽根枚数(枚)

最小発注数量
40
852-5965
32.000
約64
10個
60
852-5967
32.000
約93
10個
80
852-5968
32.000
約106
10個
100
852-5959
40.000
約127
10個
120
852-5960
40.000
約125
10個
150
852-5961
40.000
約125
10個
180
852-5962
40.000
約128
10個
240
852-5963
40.000
約137
10個
320
852-5964
32.000
約170
10個
400
852-5966
32.000
170
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,188円
( 1,307円 )
14日目
1,188円
( 1,307円 )
14日目
1,188円
( 1,307円 )
14日目
1,188円
( 1,307円 )
14日目
1,188円
( 1,307円 )
14日目
1,188円
( 1,307円 )
14日目
1,188円
( 1,307円 )
14日目
1,188円
( 1,307円 )
14日目
1,188円
( 1,307円 )
14日目
1,188円
( 1,307円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。
・内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。
・放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない商品です。
・常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。
・ワークへの形状によくなじみます。
・ワークに傷が入らないように表と裏の金具を無くしました。
【用途】
・鉄・ステンレスの研削研磨。
・塗装前の研磨。
・キズ取り。
・バリ取り。
・サビ落とし。
・表面研磨。
・溶接の焼け取り。
【材質】
・研磨布:アランダム砥粒
・軸:S45C

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付フラップホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付フラップホイール
軸付フラップホイール
軸付フラップホイール
軸付フラップホイール
軸付フラップホイール
軸付フラップホイール
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格1,188円1,040円1,074円1,188円1,074円1,546円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
外径(mm)604050605080
幅(mm)10101051530
軸径(mm)666666
材質1研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒
最高使用回転数(rpm)180002000020000180002000015000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト