17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

軸付フラップホイール

軸付フラップホイール
  • 軸付フラップホイール
通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:14日目

【特長】・最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

トラスココード

JANコード

材質3

最小発注数量
40
852-5882
4560118261978
ユニクロメッキ
10個
60
852-5884
4560118261985
ユニクロメッキ
10個
80
852-5885
4560118261992
ユニクロメッキ
10個
100
852-5876
4560118262005
ユニクロメッキ
10個
120
852-5877
4560118262012
ユニクロメッキ
10個
150
852-5878
-
-
10個
180
852-5879
-
-
10個
240
852-5880
-
-
10個
320
852-5881
-
-
10個
-
852-5883
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
14日目
945円
( 1,040円 )
14日目
945円
( 1,040円 )
14日目
945円
( 1,040円 )
14日目
945円
( 1,040円 )
14日目
945円
( 1,040円 )
14日目
945円
( 1,040円 )
14日目
945円
( 1,040円 )
14日目
945円
( 1,040円 )
14日目
945円
( 1,040円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。
・内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。
・放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない商品です。
・常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。
・ワークへの形状によくなじみます。
・ワークに傷が入らないように表と裏の金具を無くしました。
【用途】
・鉄・ステンレスの研削研磨。
・塗装前の研磨。
・キズ取り。
・パイプの内面研磨。
・サビ落とし。
・バリ取り。
・表面研磨。
・溶接後の焼け取り。
・電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
【材質】
・研磨布:アランダム砥粒
・軸:S45C

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付フラップホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付フラップホイール
軸付フラップホイール
軸付フラップホイール
軸付フラップホイール
軸付フラップホイール
軸付フラップホイール
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格945円968円930円1,076円945円1,014円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
外径(mm)405040604050
幅(mm)5151551030
軸径(mm)666666
質量(g)16.0003527.00023.0002064.000
材質1研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト