ツール用品技術窓口

電動工具チェッカー

通常単価(税別)
56,43447,731
税込単価
62,07752,504
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・電動工具・電工ドラムのプラグを差し込むだけで、アースチェック、絶縁抵抗、短絡、導通の4つのチ...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 種類詳細
    電動工具チェッカー
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    168
  • 電源(V)
    単3乾電池×8個(付属)
  • 幅(mm)
    208
  • 材質
    スチール
  • JANコード
    4937305009413
  • トラスココード
    730-6024
  • 質量(g)
    1800

ご注意

  • 2芯や二重絶縁構造の工具・電工ドラムはアースチェックテストできません。
  • 2芯や二重絶縁構造の工具・電工ドラムはアースチェックテストできません。

型番:

KM-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番電源コンセント被検査体サイズ質量付属品
KM-110単3アルカリ電池8本
(直列12V)
100V×1
三相200V×1
100V/電動工具・照明器具・
電工ドラム・その他
三相200V/電動工具・モーター・
電工ドラム・その他
(3.7KW以下の機器に限る)
W208×D150×H148mm
(取手除く)
1.8kg単3アルカリ電池×8
100Vドラム導通検査専用プラグ×1
三相200Vドラム導通検査専用プラグ×1
計器校正検査専用プラグ×1
窓付ショルダーバッグ×1

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 検査前に、必ず電池の寿命の点検をおこなってください。
  • アースリード線はアース端子に確実に締めて接続してください。
  • 検査は、検査手順通りにおこなってください。
  • 付属のショートプラグ・校正用プラグはそれぞれの用途以外には絶対に使用しないでください。
     差込んだままや他の用途に使用すると誤検査およぴ思わぬ事故の原因になります。
  • 電動工具の検査は必ずスイッチON(入)の状態にしてください。

※  検査後は必ずOFF(切)にしてください。
      ON(入)のまま通電すると工具が作動し非常に危険です。

  • 電動工具チェッカーは、本体や部品などが破損しないよう丁寧に使用してください。
  • 検査終了後は、必ず電源をOFF(切)にしてください。電池の寿命が短くなる原因になります。
  • 本製品を分解や結線変更などの改造はしないでください。故障の原因になります。

KM-110の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
種類詳細
電動工具チェッカー
奥行(mm)
150
高さ(mm)
168
電源(V)
単3乾電池×8個(付属)
幅(mm)
208
材質
スチール
JANコード
4937305009413
トラスココード
730-6024
質量(g)
1800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KM-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,43447,731
( 52,504 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具・電工ドラムのプラグを差し込むだけで、アースチェック、絶縁抵抗、短絡、導通の4つのチェックが1つで簡単にできます。
【用途】
・電動工具の安全性のチェックをされたい方に。
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 2芯や二重絶縁構造の工具・電工ドラムはアースチェックテストできません。
  • 2芯や二重絶縁構造の工具・電工ドラムはアースチェックテストできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動工具チェッカーの型番KM-110のページです。 型番KM-110に関する仕様情報を記載しております。
電動工具チェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動工具チェッカー
電動工具スペアパーツ
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
QUIK-LOK 電動工具用 オプション品
ポリター工具 ホルダー
電動リベッターアタッチメント
メーカー日動工業ボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミニターイチネンアクセス
通常価格56,434510 -47,8005,023 -3,53211,775
通常出荷日4日目1日目〜9日目9日目1日目2日目
種類その他電動工具-その他電動工具その他電動工具--
種類詳細電動工具チェッカー-----
奥行(mm)150-----
高さ(mm)168-----
電源(V)単3乾電池×8個(付属)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト