17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン ライフセーバー用パーツ WP用スプリングバネ KL-65

スワン ライフセーバー用パーツ WP用スプリングバネ

通常単価(税別)
563円
税込単価
619円
通常出荷日:7日目

【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-355WPシリーズ、LS-455WPシリーズ用パーツのスプリング...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    WP用スプリングバネ
  • トラスココード
    854-7329
  • JANコード
    4984013100819
  • 質量(g)
    0.100
  • 適合機種
    LS-355WPシリーズ、LS-455WPシリーズ

型番:

KL-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KL-65の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
WP用スプリングバネ
トラスココード
854-7329
JANコード
4984013100819
質量(g)
0.100
適合機種
LS-355WPシリーズ、LS-455WPシリーズ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KL-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファン付呼吸保護具LS-355WPシリーズ、LS-455WPシリーズ用パーツのスプリングバネです。
【商品仕様】
・適合機種:LS-355WPシリーズ LS-455WPシリーズ
・トラスココード:854-7329
・質量:0.1g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スワン ライフセーバー用パーツ WP用スプリングバネの型番KL-65のページです。 型番KL-65に関する仕様情報を記載しております。
スワン ライフセーバー用パーツ WP用スプリングバネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン ライフセーバー用パーツ WP用スプリングバネ
スワン ライフセーバー用パーツ WPタイプ用溶接面
スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット
スワン ライフセーバー用パーツ ティアオフフィルムセット
電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ
スワン ライフセーバー用パーツ ナイロンフード レンズ付
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格563円5,247円5,278円 -1,516円1,320円 -9,945円
通常出荷日7日目4日目1日目〜4日目2日目〜4日目
その他オプション-----
詳細タイプWP用スプリングバネ-----
トラスココード854-7329-----
JANコード4984013100819-----
質量(g)0.100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました