17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン ライフセーバー用パーツ ティアオフフィルムセット KL-14

スワン ライフセーバー用パーツ ティアオフフィルムセット

通常単価(税別)
1,516円
税込単価
1,668円
通常出荷日:4日目

【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-455シリーズ用パーツのです。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    KL-14
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KL-14の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    取替用パーツ
    商品用途
    送気
    トラスココード
    854-7301
    JANコード
    4984013100659
    質量(g)
    70.000
    材質1
    -
    適合機種
    LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 商品用途

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KL-14

    商品タイプ

    商品用途

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    適合機種

    最小発注数量
    取替用パーツ
    送気
    854-7301
    4984013100659
    70.000
    -
    LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,516円
    ( 1,668円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-455シリーズ用パーツのです。
    【商品仕様】
    ・適合機種:LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
    ・トラスココード:854-7301
    ・質量:70g
    【セット内容/付属品】
    ・10枚1セット

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スワン ライフセーバー用パーツ ティアオフフィルムセットの型番KL-14のページです。 型番KL-14に関する仕様情報を記載しております。
    スワン ライフセーバー用パーツ ティアオフフィルムセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スワン ライフセーバー用パーツ ティアオフフィルムセット
    スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット
    電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ
    スワン ライフセーバー用パーツ WP用スプリングバネ
    スワン ライフセーバー用パーツ ナイロンフード レンズ付
    スワン ライフセーバー用パーツ WPタイプ用溶接面
    メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
    通常価格1,516円5,278円 -1,320円 -563円9,945円5,247円
    通常出荷日4日目1日目〜2日目〜7日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました