17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キクシボリペンチ 350mm KKPE-0350
  • キクシボリペンチ 350mm

キクシボリペンチ 350mm

通常単価(税別)
11,868
税込単価
13,055
通常出荷日:9日目

【特長】・口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。・グリップ付です。・折り曲げ加工・ツブシ加工など...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    350
  • JANコード
    4582116171844
  • トラスココード
    853-4335
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    口先材質:S58C

型番:

KKPE-0350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KKPE-0350の仕様・寸法情報

全長(mm)
350
JANコード
4582116171844
トラスココード
853-4335
質量(g)
500.000
材質1
口先材質:S58C
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KKPE-0350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,868
( 13,055 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。
・グリップ付です。
・折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
【用途】
・折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キクシボリペンチ 350mmの型番KKPE-0350のページです。 型番KKPE-0350に関する仕様情報を記載しております。
キクシボリペンチ 350mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キクシボリペンチ 350mm
切箸柳刃 180mm
切箸エグリ刃 150mm
本職板金鋏 SLDエグリ刃240mm
本職板金鋏 SLD柳刃300mm
本職板金鋏 SLD柳刃180mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格11,8689,2719,94219,46821,45816,040
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
全長(mm)350180165255320205
JANコード458211617184445601182401194560118240218456011824228145601182421514560118242113
トラスココード853-4335853-4211853-4212853-4130853-4129853-4128
質量(g)500.000180.000135.000550.000730.000230
材質1口先材質:S58C本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました