17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シミズ 鍵穴のクスリ2 200ml KK-03 KK-03

シミズ 鍵穴のクスリ2 200ml KK-03

通常単価(税別)
3,219
税込単価
3,541
通常出荷日:21日目

【特長】・鍵穴の油とゴミの汚れを洗浄し、粉末ボロンが鍵の動きをスムーズにします。【用途】・玄関・車・南...

詳細を確認

    型番:

    KK-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KK-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 21日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KK-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,219
    ( 3,541 )
    21日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鍵穴の油とゴミの汚れを洗浄し、粉末ボロンが鍵の動きをスムーズにします。
    【用途】
    ・玄関・車・南京錠の鍵穴に。
    【商品仕様】
    ・200ml
    ・使用目安1回約1秒(360回使用可)
    ・JANコード:4936068001313
    ・トラスココード:132-4663
    ・質量:47g
    【材質/仕上】
    ・ボロン、石油系溶剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シミズ 鍵穴のクスリ2 200ml KK-03の型番KK-03のページです。 型番KK-03に関する仕様情報を記載しております。
    シミズ 鍵穴のクスリ2 200ml KK-03のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    玄関ドアに使用
    5
    満足度:5.0
    鍵がスムーズに回せなくなったので、こちらの商品を使用し解決しました。 使い方も簡単で良いです。 お勧めします。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シミズ 鍵穴のクスリ2 200ml KK-03
    鍵穴のクスリ
    鍵穴のクスリ II
    鍵穴用潤滑スプレー
    400ml CRC5-56(2WAY)
    アドモスAS-03グリーススプレー
    メーカー清水建築の友建築の友トラスコ中山エスコダイゾーニチモリ
    通常価格3,2199659846541,1003,563
    通常出荷日21日目3日目3日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました