17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311

  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 材質1
    容器素材:ポリエチレン
  • 材質2
    中身:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • 油吸収量

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

用途

油吸収量

トラスココード

JANコード

質量(g)

セット内容

最小発注数量
液体危険物用
41.5L/セット
514-2334
4560139796251
12700
ハズマットピグソックス(124CR)×6本、ハズマットピグピロー(HR7015)×5個、ハズマットピグマット(MAT301A)×6枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×5枚、緊急時対応ガイドブック×1冊
1個
オイル用
45.1L/セット
514-2407
4560139796244
11800
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,845円
( 74,630円 )
5日目
62,490円
( 68,739円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転式のフタは開閉が容易です。
・緊急漏洩対策に最適です。
・UN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S容器等級1、2、3)に適合しています。
【用途】
・酸など腐食性のある液体用。
・液体漏洩対策キット。
【商品仕様】
・吸収量(L/セット):41.5
・容器サイズ
・上部直径×底部直径×高さ(mm):573×451×486
・トラスココード:514-2334
・質量:12.7kg
【材質/仕上】
・容器素材:ポリエチレン
・中身:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311
pig ピグラージオーバーパックキット KIT302
ピグ多目的コンテナキット詰め替え用
pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
pig ピグオーバーパックドリー
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格62,490円-225,482円 -97,186円 -37,426円46,128円71,315円
通常出荷日5日目4日目〜4日目〜5日目5日目4日目
商品タイプ吸収材キット吸収材キット吸収材キットシートカットタイプマット-
材質1容器素材:ポリエチレン容器素材:ポリエチレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)スチール
材質2中身:ポリプロピレン(PP)中身:ポリプロピレン(PP)----
よく一緒に購入される商品

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト