ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

オート マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 赤

オート マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 赤 KHM-300-R
通常単価(税別)
549円
税込単価
604円
通常出荷日:10日目

【特長】・再生ABS樹脂を使用した、環境にやさしいマグネットクリップシリーズです。・本体色により、掲示...

詳細を確認
  • 荷重制限をおまもりください。 貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。

型番:

KHM-300-R
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KHM-300-Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KHM-300-R
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549円
( 604円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生ABS樹脂を使用した、環境にやさしいマグネットクリップシリーズです。
・本体色により、掲示物の分類等にも役立ちます。
・バネには、ステンレス製板バネを使用しております(鉄製コイルバネと違いサビて折れたりしません)。
・取り付け面をキズ付けない保護シート付です。
【用途】
・掲示用
・マグネットクリップ
【商品仕様】
・色:赤
・奥行(mm):24
・高さ(mm):32
・幅(mm):37
・高さ(mm):32
・幅(mm):37
・奥行(mm):24
・パック入数(個):1
・B5保持枚数(枚):約70
・耐荷重(g):約800
・JANコード:4971516636020
・トラスココード:808-2183
・質量:29g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、マグネット:フェライト磁石

ご注意

  • 荷重制限をおまもりください。 貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オート マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 赤の型番KHM-300-Rのページです。 型番KHM-300-Rに関する仕様情報を記載しております。
オート マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オート マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 赤
オート マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 青
マグネットクリップ 強力マグネ君
マグネットボックス 赤
クリップ(マグネット付/赤・青)
マグネットクリップ 大 赤 クリ-63R
メーカーオートオートオートクラウンエスココクヨ
通常価格549円549円748円576円893円1,068円
通常出荷日10日目4日目2日目4日目3日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました