17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

突切り用ホルダ KGDS型

通常単価(税別)
14,01514,103
税込単価
15,41715,513

【特長】・KGDS型【用途】・突切りホルダ・直角タイプ・自動盤用

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    突っ切り
  • 最大溝深さ (mm)
    24
  • ホルダ角度 (°)
    0
  • タイプ
    一体型
  • シャンク高さ (mm)
    16
  • シャンク幅 (mm)
    16
  • 全長 (mm)
    120

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    商品情報

    仕様

    KGDSL1616JX-2B【特長】
    ・KGDS型
    【用途】
    ・突切りホルダ
    ・直角タイプ
    ・自動盤用
    【商品仕様】
    ・適合チップ:GDM/GDG/GDMS
    ・JANコード:4960664692569
    ・トラスココード:805-0420
    ・質量:207g
    KGDSL1616JX-1.3B【特長】
    ・KGDS型
    【用途】
    ・突切りホルダ
    ・直角タイプ
    ・自動盤用
    【商品仕様】
    ・適合チップ:GDM/GDG/GDMS
    ・JANコード:4960664692521
    ・トラスココード:805-0418
    ・質量:207g
    KGDSR1616JX-1.3B【特長】
    ・KGDS型
    【用途】
    ・突切りホルダ
    ・直角タイプ
    ・自動盤用
    【商品仕様】
    ・適合チップ:GDM/GDG/GDMS
    ・JANコード:4960664692514
    ・トラスココード:805-0421
    ・質量:206.8g
    KGDSR1616JX-1.5B【特長】
    ・KGDS型
    【用途】
    ・突切りホルダ
    ・直角タイプ
    ・自動盤用
    【商品仕様】
    ・適合チップ:GDM/GDG/GDMS
    ・JANコード:4960664692538
    ・トラスココード:805-0422
    ・質量:207g
    KGDSR1616JX-2B【特長】
    ・KGDS型
    【用途】
    ・突切りホルダ
    ・直角タイプ
    ・自動盤用
    【商品仕様】
    ・適合チップ:GDM/GDG/GDMS
    ・JANコード:4960664692552
    ・トラスココード:805-0423
    ・質量:207g
    KGDSL1616JX-1.5B【特長】
    ・KGDS型
    【用途】
    ・突切りホルダ
    ・直角タイプ
    ・自動盤用
    【商品仕様】
    ・適合チップ:GDM/GDG/GDMS
    ・JANコード:4960664692545
    ・トラスココード:805-0419
    ・質量:207g

    型番リスト

    表示件数

    適合刃幅

    (mm)

    勝手

    最小発注数量
    1.3
    1個
    1.5
    1個
    2~3
    1個
    1.5
    1個
    2~3
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,015
    ( 15,417 )
    4日目
    14,015
    ( 15,417 )
    4日目
    14,015
    ( 15,417 )
    4日目
    14,103
    ( 15,513 )
    4日目
    14,103
    ( 15,513 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・KGDS型
    【用途】
    ・突切りホルダ
    ・直角タイプ
    ・自動盤用

    ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    突切り用ホルダ KGDS型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    突切り用ホルダ KGDS型
    突切り用ホルダ KGD型
    MEW型 エンドミル ホルダ
    ミーリング用ホルダ 高能率
    内径加工用ホルダ A-DTFN型
    内径加工用ホルダ A-DCLN型
    メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
    通常価格14,015-12,285 -20,900 -33,817 -24,415 -24,415 -
    通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目4日目2日目〜
    加工用途突っ切り-----
    最大溝深さ(mm)24-----
    ホルダ角度(°)00----
    タイプ一体型一体型----
    シャンク高さ(mm)16-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト