ツール用品技術窓口

突切り用ホルダ KGD型

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 加工用途

  • 適合刃幅(mm)

  • 最大溝深さ(mm)

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

加工用途

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

最小発注数量
突っ切り
1.3
16
左
10
10
120
GDM/GDG
1個
突っ切り
1.5
16
左
12
12
85
GDM/GDG
1個
突っ切り
1.3
16
左
12
12
120
GDM/GDG
1個
突っ切り
1.5
16
左
12
12
120
GDM/GDG
1個
突っ切り
3~4
38
左
19
13
125
GDMS/GDGS
1個
突っ切り
3~4
51
左
20
12
120
GDMS/GDGS
1個
突っ切り
2.4~3
34
左
20
12
125
GDM/GDG/GDMS/GDGS
1個
突っ切り
3~4
51
左
20
20
120
GDMS/GDGS
1個
突っ切り
2~3
34
左
20
20
125
GDM/GDG/GDMS/GDGS
1個
突っ切り
2.4~3
34
左
20
20
125
GDM/GDG/GDMS/GDGS
1個
突っ切り
1.3
16
右
10
10
120
GDM/GDG
1個
突っ切り
1.3
16
右
12
12
85
GDM/GDG
1個
突っ切り
1.5
16
右
12
12
85
GDM/GDG
1個
突っ切り
1.3
16
右
12
12
120
GDM/GDG
1個
突っ切り
1.5
16
右
12
12
120
GDM/GDG
1個
溝入れ / 突っ切り
4
6
右
12
16
120
GDM/GDG/GDMS/GDGS
1個
突っ切り
3~4
38
右
19
13
125
GDMS/GDGS
1個
突っ切り
3~4
51
右
20
12
120
GDMS/GDGS
1個
突っ切り
2.4~3
34
右
20
12
125
GDM/GDG/GDMS/GDGS
1個
突っ切り
3~4
51
右
20
20
120
GDMS/GDGS
1個
突っ切り
2~3
34
右
20
20
125
GDM/GDG/GDMS/GDGS
1個
突っ切り
2.4~3
34
右
20
20
125
GDM/GDG/GDMS/GDGS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,979円
( 16,477円 )
4日目
13,691円
( 15,060円 )
4日目
14,979円
( 16,477円 )
4日目
14,979円
( 16,477円 )
4日目
18,471円
( 20,318円 )
4日目
18,471円
( 20,318円 )
4日目
18,471円
( 20,318円 )
4日目
18,471円
( 20,318円 )
4日目
18,471円
( 20,318円 )
4日目
18,471円
( 20,318円 )
4日目
14,979円
( 16,477円 )
4日目
13,691円
( 15,060円 )
4日目
13,691円
( 15,060円 )
4日目
14,979円
( 16,477円 )
4日目
14,979円
( 16,477円 )
4日目
16,488円
( 18,137円 )
4日目
18,471円
( 20,318円 )
4日目
18,471円
( 20,318円 )
4日目
18,471円
( 20,318円 )
4日目
18,471円
( 20,318円 )
4日目
18,471円
( 20,318円 )
4日目
18,471円
( 20,318円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切りくず処理性能と高剛性ホルダにより高能率加工を実現します
【用途】
・自動盤用

・溝入れにも適応<KGDL1216JX-4T06、KGDR1216JX-4T06のみ>

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突切り用ホルダ KGD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突切り用ホルダ KGD型
突切り用ホルダ KGDS型
MEW型 エンドミル ホルダ
内径加工用ホルダ A-DTFN型
内径加工用ホルダ A-DCLN型
ミーリング用ホルダ 高能率
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格13,691円-15,565円 -21,989円 -26,053円 -26,053円 -37,396円 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目2日目〜4日目
ホルダ角度(°)00----
タイプ一体型一体型----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト