ツール用品技術窓口

京セラ 溝入れ用ホルダ KGDF-Z(端面溝入れ・一体型)

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 適合刃幅(mm)

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
左
20
20
125
1個
5
左
25
25
150
1個
4
左
25
25
150
1個
5
左
25
25
150
1個
3
左
25
25
150
1個
3
左
25
25
150
1個
3
右
20
20
125
1個
4
右
20
20
125
1個
3
右
20
20
125
1個
3
右
20
20
125
1個
3
右
20
20
125
1個
3
右
25
25
150
1個
4
右
25
25
150
1個
5
右
25
25
150
1個
3
右
25
25
150
1個
4
右
25
25
150
1個
5
右
25
25
150
1個
3
右
25
25
150
1個
4
右
25
25
150
1個
3
右
25
25
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,506円
( 26,957円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
24,506円
( 26,957円 )
4日目
24,506円
( 26,957円 )
4日目
24,506円
( 26,957円 )
4日目
24,506円
( 26,957円 )
4日目
24,506円
( 26,957円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目
27,836円
( 30,620円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・KGDF-Z型:Wグリップ(チップ横ずれ防止を防止機構)の採用で安定加工を実現。一体型ホルダで高剛性【用途】・端面溝入れホルダ

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 溝入れ用ホルダ KGDF-Z(端面溝入れ・一体型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ 溝入れ用ホルダ KGDF-Z(端面溝入れ・一体型)
内径加工用ホルダ A-DTFN型
超硬防振バー(内径・奥端面加工) E-STLP-A型/E-STLP-AN型
MEC型 ヘッド
MEW型 ヘッド
MGI型溝入れエンドミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格24,506円-26,053円 -35,153円 -21,989円 -21,989円 -19,607円 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜2日目2日目2日目
加工用途端面溝入れ-----
最大溝深さ(mm)15-----
ホルダ角度(°)0-----
タイプ一体型-----
適合チップGDFM/GDFMS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト