17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ Kフタ 白 K-F-WHNA
  • テンバコ Kフタ 白

テンバコ Kフタ 白

通常単価(税別)
4,733円
税込単価
5,206円
通常出荷日:6日目

【特長】・テンバコ26、41、55、60、75用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 色
    ホワイト
  • トラスココード
    217-5025
  • 質量(g)
    970
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    乳白色

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

K-F-WHNA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

テンバコ Kフタ 白 製品特長・仕様

K-F-WHNAの仕様・寸法情報

色
ホワイト
トラスココード
217-5025
質量(g)
970
材質1
ポリプロピレン(PP)
色
乳白色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-F-WHNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,733円
( 5,206円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンバコ26、41、55、60、75用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ Kフタ 白の型番K-F-WHNAのページです。 型番K-F-WHNAに関する仕様情報を記載しております。
テンバコ Kフタ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ Kフタ 白
テンバコ 12
ボックス型コンテナ サンボックスK-10GS
テンバコ ED-A2フタ
テンバコ77
テンバコ 43
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,733円3,767円3,751円4,343円17,360円7,472円
通常出荷日6日目8日目7日目8日目7日目8日目
色ホワイトグリーン-ブラック-グレー
トラスココード217-5025217-8146701-5447217-8162392-9854217-8144
質量(g)970-920545.0004850.000-
材質1ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
色乳白色-ライトブルー-イエロー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました