ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ Kフタ K-FUTA-B
  • テンバコ Kフタ

テンバコ Kフタ

通常単価(税別)
4,733円
税込単価
5,206円
通常出荷日:6日目

【特長】・テンバコ26、41、55、60、75用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 色
    ブルー
  • 外形間口 (mm)
    670
  • 外形奥行 (mm)
    462
  • 外形高さ (mm)
    43
  • JANコード
    4560122310471
  • トラスココード
    217-4867
  • 質量(g)
    970
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合本体
    テンバコ26、41、55、60、75

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

K-FUTA-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

テンバコ Kフタ 製品特長・仕様

K-FUTA-Bの仕様・寸法情報

色
ブルー
外形間口(mm)
670
外形奥行(mm)
462
外形高さ(mm)
43
JANコード
4560122310471
トラスココード
217-4867
質量(g)
970
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合本体
テンバコ26、41、55、60、75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-FUTA-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,733円
( 5,206円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンバコ26、41、55、60、75用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ Kフタの型番K-FUTA-Bのページです。 型番K-FUTA-Bに関する仕様情報を記載しております。
テンバコ Kフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ Kフタ
サンボックス #330フタ
サンコー サンボックス12-6フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
サンボックス用ふた
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,733円1,824円2,681円3,033円6,094円3,249円
通常出荷日6日目2日目1日目1日目1日目1日目
色ブルーグレークリアブルーブルークリア
外形間口(mm)670344423-335-
外形奥行(mm)462344290-335-
外形高さ(mm)432426-101-
JANコード456012231047149830493633664983049000117498304930184949830493305284983049000698
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました