17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド#3 KF-1W3S

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド#3

通常単価(税別)
15,082円
税込単価
16,590円
通常出荷日:7日目

【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ用パーツのフェイスシールド#3です。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • トラスココード
    854-7288
  • 質量(g)
    380
  • 材質1
    フレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロース
  • 適合機種
    LS-355シリーズ

型番:

KF-1W3S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KF-1W3Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
トラスココード
854-7288
質量(g)
380
材質1
フレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロース
適合機種
LS-355シリーズ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KF-1W3S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,082円
( 16,590円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ用パーツのフェイスシールド#3です。
【商品仕様】
・適合機種:LS-355シリーズ
・トラスココード:854-7288
・質量:380g
【材質/仕上】
・フレーム:塩化ビニル樹脂
・レンズ:セルロース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド#3の型番KF-1W3Sのページです。 型番KF-1W3Sに関する仕様情報を記載しております。
スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド#3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド#3
山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W3S
電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R
電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ
電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ
メーカー山本光学山本光学山本光学重松製作所山本光学重松製作所
通常価格15,082円11,745円14,746円 -47,618円 -1,320円 -1,027円 -
通常出荷日7日目7日目4日目〜1日目2日目〜1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツマスク本体マスク本体-取替用パーツ
トラスココード854-7288854-7295----
質量(g)380295----
材質1フレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロースフレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロース----
適合機種LS-355シリーズLS-455シリーズ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました