17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウラワミニター 延長ストレートコード(3m) KE50-114

ウラワミニター 延長ストレートコード(3m)

通常単価(税別)
7,052円
税込単価
7,757円
通常出荷日:2日目

【用途】・モーターコードを延長する際のご使用に。【商品仕様】・3m延長ストレートコード・US55以外の...

詳細を確認
  • トラスココード
    852-1745
  • 質量(g)
    150

型番:

KE50-114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KE50-114の仕様・寸法情報

トラスココード
852-1745
質量(g)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
KE50-114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,052円
( 7,757円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・モーターコードを延長する際のご使用に。
【商品仕様】
・3m延長ストレートコード
・US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能
・トラスココード:852-1745
・質量:150g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウラワミニター 延長ストレートコード(3m)の型番KE50-114のページです。 型番KE50-114に関する仕様情報を記載しております。
ウラワミニター 延長ストレートコード(3m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウラワミニター 延長ストレートコード(3m)
ウラワミニター 延長カ-ルコ-ド
ウラワミニター コレットチャック
ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)
ウラワミニター φ3コレットチャック(UT03専用)
ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B
メーカー浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業
通常価格7,052円4,718円7,974円3,809円9,965円4,126円 -
通常出荷日2日目7日目9日目7日目2日目2日目〜
トラスココード852-1745852-1744687-5515852-1748852-1755-
質量(g)15060.0003.0002.0006.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました