ファクトリーサプライ用品技術窓口

船底塗料添加剤 オセンガードクリアップ KDX-PW

船底塗料添加剤 オセンガードクリアップ

通常単価(税別)
14,609円
税込単価
16,070円
通常出荷日:4日目

【特長】・船底塗料(重量比)に対して、5%のオセンガードを添加して、良くかき混ぜてください (4Kgの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    詰替
  • 本体/オプション
    オプション
  • トラスココード
    135-6298
  • JANコード
    4571255191158
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    光触媒活性炭粉末
  • 形状
    微粉末
  • 色
    濃灰色

ご注意

  • 保管する場合は、高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。活性炭を配合していますので、塗装色が若干黒くなります。

型番:

KDX-PW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KDX-PWの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
詰替
本体/オプション
オプション
トラスココード
135-6298
JANコード
4571255191158
質量(g)
200
材質1
光触媒活性炭粉末
形状
微粉末
色
濃灰色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDX-PW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,609円
( 16,070円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・船底塗料(重量比)に対して、5%のオセンガードを添加して、良くかき混ぜてください (4Kgの船底塗料に対して、オセンガード200g入を1袋入れます。)
・銅入りタイプの船底塗料に混合してください
・環境にやさしい天然素材ベースの船底塗料用添加剤です
・フジツボや海棲生物の付着を抑制します
【用途】
・船、プレジャーボートなどのフジツボ付着生物の防止に

ご注意

  • 保管する場合は、高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。活性炭を配合していますので、塗装色が若干黒くなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

船底塗料添加剤 オセンガードクリアップの型番KDX-PWのページです。 型番KDX-PWに関する仕様情報を記載しております。
船底塗料添加剤 オセンガードクリアップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
船底塗料添加剤 オセンガードクリアップ
空間芳香剤"エアフレッシュナーレモン" 芳香剤
消泡剤S
消臭剤 MARK 500
消臭剤 オフノンD
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
メーカーユー・イー・エスサラヤ日本マルセルケニスユシロ化学エステー
通常価格14,609円9,979円34,744円1,386円19,414円736円
通常出荷日4日目1日目4日目5日目1日目7日目
商品タイプその他---消臭剤-
オプション詰替-----
本体/オプションオプション-----
トラスココード135-6298-----
JANコード4571255191158-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました