17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 7000 シリーズ KD-7502

使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 7000 シリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
2,720
税込単価
2,992
通常出荷日:5日目

オーバーヘッド式のDS-2金属無使用排気弁付き防じんマスク。【特長】・金属部品無使用。・排気弁付きでマ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • トラスココード
    820-4932
  • JANコード
    4958093038812
  • 質量(g)
    225.000
  • 材質1
    面体:ポリエステル、ポリプロピレン

型番:

KD-7502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

KGW 使い捨て式防じんマスク DS2 排気弁付 10枚入の仕様

正面画像

正面画像

オーバーヘッドイメージ

オーバーヘッドイメージ

商品番号検定区分検定番号タイプしめひも使用限度時間粉じん捕集効率吸・排気抵抗ぬれ抵抗値重量
KD7502DS2TM442号排気弁付オーバーヘッド12時間95%以上67Pa以下45Pa以下24g以下

DS2:金属ヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する場所における作業に最適。

KD-7502の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
トラスココード
820-4932
JANコード
4958093038812
質量(g)
225.000
材質1
面体:ポリエステル、ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KD-7502
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,720
( 2,992 )
5日目

詳細情報

基本情報

オーバーヘッド式のDS-2金属無使用排気弁付き防じんマスク。
【特長】
・金属部品無使用。
・排気弁付きでマスク内の熱気を逃がし蒸れにくく、呼吸も楽。
・ソフトな装着感が得られる。
・コンパクトなデザイン。
・メッシュタイプの締め紐により清涼感がある。
【用途】
・研削、研磨、鋳造、溶接、建設、解体などの粉じん作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 7000 シリーズの型番KD-7502のページです。 型番KD-7502に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 7000 シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 7000 シリーズ
使い捨て式防じんマスク 7000シリーズ
使い捨て式防じんマスク 8000シリーズ
使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付 No.1732
使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733
防じんマスク ハイラック355(排気弁付)
メーカークレトイシクレトイシクレトイシトーヨーセフティートーヨーセフティーケニス
通常価格2,7204,4214,825649 -8,3904,058
通常出荷日5日目5日目14日目5日目4日目4日目
商品タイプマスク本体マスク本体-マスク本体マスク本体-
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん-使い捨て防じん使い捨て防じん-
規格DS2DS2-DS2DS2-
トラスココード820-4932820-4931----
JANコード49580930388124958093038805----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト