ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

コーナーローラー専用バイス

コーナーローラー専用バイス KD-325CB
  • コーナーローラー専用バイス
通常単価(税別)
14,242円
税込単価
15,666円
通常出荷日:6日目

【特長】・コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。【用途】・コーナーロー...

詳細を確認

型番:

KD-325CB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KD-325CBの仕様・寸法情報

トラスココード
805-2625
高さ(mm)
170
幅(mm)
65
JANコード
4992873044105
質量(g)
200.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KD-325CB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,242円
( 15,666円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
【用途】
・コーナーローラー用。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーナーローラー専用バイスの型番KD-325CBのページです。 型番KD-325CBに関する仕様情報を記載しております。
コーナーローラー専用バイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーローラー専用バイス
コーナーローラー インコーナー用
コーナーローラー アウトコーナー用
スーパー延線ローラー
育良 四面コロ(10110)
育良 ケーブルコロ(10112)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格14,242円95,571円105,775円31,644円25,895円10,340円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目1日目1日目
トラスココード805-2625805-2628805-2627805-2626805-2619805-2621
高さ(mm)170155150220--
幅(mm)65425555377--
JANコード499287304410549928730436034992873043702499287304380149928730423094992873042002
質量(g)200.06000.06000.02400.03700.01500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました