17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

MURAKO 曲面ディスクZ 外径100Φ 15穴 60#

MURAKO 曲面ディスクZ 外径100Φ 15穴 60#
通常単価(税別)
1,778円
税込単価
1,956円
通常出荷日:14日目

【特長】・上面、側面、下面で研磨が出来ます。【用途】・溝や細部の研磨・バリ取り、面取り・溶接ビード取り...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質1

重量

(g)

最小発注数量
852-5049
研磨布:ジルコニア砥粒
104
5個
-
-
-
5個
-
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,778円
( 1,956円 )
14日目
1,778円
( 1,956円 )
14日目
1,778円
( 1,956円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面、側面、下面で研磨が出来ます。
【用途】
・溝や細部の研磨
・バリ取り、面取り
・溶接ビード取り
【商品仕様】
・外径(mm):100
・粒度(#):60
・穴径(mm):15
・羽根長さ(mm):25
・最高使用回転数(rpm):13600
・羽根枚数(枚):2×18
・砥粒:ジルコニア
・砥粒:ジルコニア
・使用工具:100mmディスクグラインダー
・トラスココード:852-5050
・質量:112g
【材質/仕上】
・研磨布:ジルコニア砥粒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MURAKO 曲面ディスクZ 外径100Φ 15穴 60#のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MURAKO 曲面ディスクZ 外径100Φ 15穴 60#
MURAKO 三面ディスクZ 外径100Φ 15穴 60#
MURAKO ジスクホイールα・Z 外径100Φ 15穴 60#
MURAKO ブロックディスクZ 外径100Φ M10穴 60#
MURAKO 三面ディスクZ 外径100Φ 15穴 80#
MURAKO ディスクホイール 外径100Φ 16穴 60#
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格1,778円1,902円1,128円1,011円1,902円1,111円
通常出荷日14日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト