17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF 青階段 ケコミなし (14枚入) KD009

MF 青階段 ケコミなし (14枚入)【14個入り】

通常単価(税別)
7,325
税込単価
8,058
通常出荷日:4日目

【特長】・階段の框と踏み板に沿うようになっていますので、カットする手間がかかりません。水に強く転用可能...

詳細を確認

型番:

KD009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (14個入り)

KD009の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
シートタイプ
ブルー
幅×長さ(m)
0.95×0.22
厚さ(mm)
3
トラスココード
148-2074
JANコード
4560191708421
質量(g)
1600.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KD009
最小発注数量
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,325
( 8,058 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・階段の框と踏み板に沿うようになっていますので、カットする手間がかかりません。水に強く転用可能です。ダイオキシン発生の原因となる塩素を含まない環境に優しい商品です。
【用途】
・階段の養生
【商品仕様】
・厚み×幅×奥行き(mm×mm×mm):3×950×220
・MF 青階段 ケコミなし (14枚入)
・JANコード:4560191708421
・質量:1.6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF 青階段 ケコミなし (14枚入)の型番KD009のページです。 型番KD009に関する仕様情報を記載しております。
MF 青階段 ケコミなし (14枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF 青階段 ケコミなし (14枚入)
MF サンキポリシート 0.1×1800×100
MF サンキポリシート 0.1×1000×100
MF サンキポリシート 0.05×1800×100
MF Pボード2mm
MF サンキポリシート 0.1×1350×100
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格7,32519,33312,27210,57694615,102
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状シートタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプロールタイプ
ブルー---ブルー-
幅×長さ(m)0.95×0.221.8×1001.0×1001.8×1001×21.35×100
厚さ(mm)30.10.10.0520.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト