17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り【14個入り】

通常単価(税別)
6,926円
税込単価
7,619円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて持ち運びが便利です。・ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応で...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • 厚さ (mm)
    3
  • JANコード
    4560260216321
  • トラスココード
    792-4283
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 長さ(m)
    0.95
  • 幅(m)
    0.22

型番:

000137
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (14個入り)

000137の仕様・寸法情報

色
ブルー
厚さ(mm)
3
JANコード
4560260216321
トラスココード
792-4283
質量(g)
1500.0
材質1
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
0.95
幅(m)
0.22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
000137
最小発注数量
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,926円
( 7,619円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて持ち運びが便利です。
・ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます。
【用途】
・建築現場、リフォーム、引越現場などの階段の養生に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入りの型番000137のページです。 型番000137に関する仕様情報を記載しております。
ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り
階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミなし
階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミあり
階段養生材 ピッタリKAIDAN 木造階段用・ケコミあり
ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー
敷板 ワニ板
メーカー日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業
通常価格6,926円8,786円10,526円6,921円3,467円11,020円
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
色ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
厚さ(mm)33331.516
JANコード456026021632145602602165434560260216536456026021652945602602163074560260216512
トラスココード792-4283473-9159473-9141473-9132792-4453438-7503
質量(g)1500.02000.02500.02500.035005000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました