17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI ドリルチャックセット10mmタイプ KD-004

SI ドリルチャックセット10mmタイプ

通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・チャック能力(mm):1.5~10・ネジサイズ:3/8-24UNF・ハンドル付き・トラス...

詳細を確認

    型番:

    KD-004
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KD-004の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KD-004
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,750円
    ( 5,225円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・チャック能力(mm):1.5~10
    ・ネジサイズ:3/8-24UNF
    ・ハンドル付き
    ・トラスココード:857-5265
    ・質量:210g
    【セット内容/付属品】
    ・チャックハンドル(KK)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SI ドリルチャックセット10mmタイプの型番KD-004のページです。 型番KD-004に関する仕様情報を記載しております。
    SI ドリルチャックセット10mmタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SI ドリルチャックセット10mmタイプ
    SI ドリルチャックセット10mmタイプ KD-002
    SI ドリルチャックセット13mmタイプ
    SI キーレスチャック10mmタイプ
    空研 エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)
    SI チャックハンドル(KK)
    メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販空研信濃機販
    通常価格4,750円3,553円4,722円4,138円22,552円961円
    通常出荷日6日目1日目1日目6日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました